chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VC8S22-L80E-2/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conector de válvula, tipo C Cable de conexión
VC8S22-L80E-2/TEL
Número de ID del pedido 6606885
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Componente de protección
sin circuito de protección
Conector A
Conector de válvula, Modelo C
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.1
Longitud del cable (m)
2
Número de polos
2+PE, PE puenteado
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
24
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VC8S22-L80E-2/TEL
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 24.40
Total Producto/s
USD 24.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte