chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VBS02-S80E-1.5-WSC5.31T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector B type Extension Cable
VBS02-S80E-1.5-WSC5.31T/TEL
Número de ID del pedido 6606843
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Componente de protección
Diodo Transil
Conector A
Conector de válvula, Modelo B
Conector B
Macho, M12 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.3
Longitud del cable (m)
1.5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
2+PE
Número de polos
2+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
24
Características clave
Longitud del cable (m)
1.5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 43.50
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VBS02-S80E-1.5-WSC5.31T/TEL
Total Producto/s
USD 43.50
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte