chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
VBS02-E80E-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
conector de válvulas, modelo B Cable de conexión
VBS02-E80E-10/TXL
Número de ID del pedido 6606821
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Componente de protección
Varistor
Conector A
Conector de válvula, Modelo B
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.7
Longitud del cable (m)
10
Número de polos
2+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
230
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VBS02-E80E-10/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 62.03
Total Producto/s
USD 62.03
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte