chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VAS04-K81E-1-WSC5T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector A type Extension Cable
VAS04-K81E-1-WSC5T/TXL
Número de ID del pedido 6606800
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Componente de protección
sin circuito de protección
Conector A
Conector de válvula, Modelo A
Conector B
Macho, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.2
Longitud del cable (m)
1
Número de polos
3+PE
Número de polos
4+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
24
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 43.69
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VAS04-K81E-1-WSC5T/TXL
Total Producto/s
USD 43.69
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte