chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VAS22-S80E-1-RSC5.31T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conector de válvula, tipo A Cable de extensión
VAS22-S80E-1-RSC5.31T/TEL
Número de ID del pedido 6606785
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Componente de protección
Diodo Transil
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.3
Longitud del cable (m)
1
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
2+PE, PE puenteado
Número de polos
2+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
24
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VAS22-S80E-1-RSC5.31T/TEL
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 43.31
Total Producto/s
USD 43.31
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte