chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VAS22-A80E-2/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
conector de válvulas, modelo A Cable de conexión
VAS22-A80E-2/TEL
Número de ID del pedido 6606776
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Conector de válvula, Modelo A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.1
Longitud del cable (m)
2
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
230
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VAS22-A80E-2/TEL
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 22.51
Total Producto/s
USD 22.51
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte