chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de válvula, tipo A Cable de extensión
VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL
Número de ID del pedido 6606673
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Componente de protección
Diodo Transil
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.4
Longitud del cable (m)
0.25
Número de polos
2+PE, PE puenteado
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
0.25
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 58.06
Total Producto/s
USD 58.06
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte