chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conector de válvula, tipo A
VAS22-S80E-5/TEL
Número de ID del pedido 6606668
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
32,91 US$
Total Producto/s
32,91 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Longitud del cable (m)
5
Aplicación
Señal
Diseño
Cable de unión
Número de polos
2+PE, PE puenteado
Voltaje nominal (V)
24
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Número de conductores
3
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VAS22-S80E-5/TEL