chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VAS22-L80E-5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
conector de válvulas, modelo A Cable de conexión
VAS22-L80E-5/TXL
Número de ID del pedido 6606601
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Conector A
Conector de válvula, Modelo A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.7
Longitud del cable (m)
5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
24
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VAS22-L80E-5/TXL
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 34.42
Total Producto/s
USD 34.42
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte