chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VBS02-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
conector de válvulas, modelo B Cable de extensión
VBS02-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL
Número de ID del pedido 6606574
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Componente de protección
Diodo Transil
Conector A
Conector de válvula, Modelo B
Conector B
Macho, M12 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.2
Longitud del cable (m)
0.3
Número de polos
2+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
24
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VBS02-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
0.3
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 41.61
Total Producto/s
USD 41.61
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte