chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSC-RKC5701-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen) Revestimiento del cable de PUR, delgado
RSC-RKC5701-0.5M
Número de ID del pedido 6604830
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
UL
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Antracita
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.7
Longitud del cable (m)
0.5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
0.5
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC-RKC5701-0.5M
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 64.07
Total Producto/s
USD 64.07
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte