chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
chevron_left
Menu
PKW4M-10-PSW4M/TRL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuador y cable del sensor adecuado para su uso con robots Cable de extensión
PKW4M-10-PSW4M/TRL
Número de ID del pedido 6543167
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, cULus, UKCA
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para su uso con robots
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M8 x 1, Acodado
Conector B
Macho, M8 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
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
10
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 39.75
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKW4M-10-PSW4M/TRL
Total Producto/s
USD 39.75
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte