chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKW3M-10-PSG3M/TRL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuador y cable del sensor adecuado para su uso con robots Cable de extensión
PKW3M-10-PSG3M/TRL
Número de ID del pedido 6543135
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, cULus, UKCA
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para su uso con robots
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M8 x 1, Acodado
Conector B
Macho, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.1
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 35.40
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKW3M-10-PSG3M/TRL
Total Producto/s
USD 35.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte