chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PKG3M-5-PSW3M/TRL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuador y cable del sensor adecuado para su uso con robots Cable de extensión
PKG3M-5-PSW3M/TRL
Número de ID del pedido 6543130
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, cULus, UKCA
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para su uso con robots
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, M8 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.1
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
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
PKG3M-5-PSW3M/TRL
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 26.44
Total Producto/s
USD 26.44
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte