chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSSW-X2X-1.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable PROFIBUS Funda de cable de PUR
RSSW-X2X-1.5M
Número de ID del pedido 100048886
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Violeta
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación B
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.9
Longitud del cable (m)
1.5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-50
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
1.5
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSW-X2X-1.5M
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 66.00
Total Producto/s
USD 66.00
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte