chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSP46PLA-5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación: alimentación M12 Cable de conexión
RSP46PLA-5/TXL
Número de ID del pedido 100038762
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación L
Corriente (A)
16
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
7.2
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
1.5
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
63
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 89.07
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSP46PLA-5/TXL
Total Producto/s
USD 89.07
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte