chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKP54PLA-1/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación: alimentación M12
RKP54PLA-1/TXG
Número de ID del pedido 100038743
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Longitud del cable (m)
1
Aplicación
Potencia
Diseño
Cable de unión
Conector A
Conector hembra, M12 × 1, Recto, Codificación L
Número de polos
4+FE
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Corriente (A)
16
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Gris
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Sección transversal del conductor (mm²)
2.5
Número de conductores
5
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
PUR
Conector A
Conector hembra, M12 × 1, Recto, Codificación L
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKP54PLA-1/TXG
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
71,11 US$
Total Producto/s
71,11 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte