chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
DT06-8S-A-25/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch Connector Connection Cable
DT06-8S-A-25/TXL
Número de ID del pedido 100038087
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Equipos móviles
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, Deutsch DT, Recto
Corriente (A)
6
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
8
Longitud del cable (m)
25
Número de polos
8
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Características clave
Longitud del cable (m)
25
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 245.84
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
DT06-8S-A-25/TXL
Total Producto/s
USD 245.84
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte