chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKP46PSB-50/TXR | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power Connection Cable
RKP46PSB-50/TXR
Número de ID del pedido 100030347
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Rojo
Corriente (A)
16
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
7.4
Longitud del cable (m)
50
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
1.5
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKP46PSB-50/TXR
Características clave
Longitud del cable (m)
50
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 541.78
Total Producto/s
USD 541.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte