chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKCV 483B-40M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cables de bus de campo para sistemas de bus de campo Según IEC61158-2
RKCV 483B-40M
Número de ID del pedido 100030284
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Calidad del cable
PVC
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
40
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Protocolo de red
PROFIBUS-PA
Sección transversal del conductor (mm²)
0.8
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Cable premoldeado
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKCV 483B-40M
Longitud del cable (m)
40
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K3
Precio de lista
USD 441.95
Total Producto/s
USD 441.95
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte