chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKS46PTB-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación: alimentación M12 Cable de conexión
RKS46PTB-10/TXL
Número de ID del pedido 100024007
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Blindado, Blindaje en la tuerca de acoplamiento
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación T
Corriente (A)
16
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
9.4
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
1.5
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKS46PTB-10/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 183.06
Total Producto/s
USD 183.06
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte