chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKS56PKB-8/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación: alimentación M12 Cable de conexión
RKS56PKB-8/TXL
Número de ID del pedido 100023972
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Blindado, Blindaje en la tuerca de acoplamiento
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación K
Corriente (A)
16
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
10.4
Longitud del cable (m)
8
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
1.5
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
8
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKS56PKB-8/TXL
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 175.30
Total Producto/s
USD 175.30
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte