chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSSX-RSSX-8814-100M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable para Ethernet industrial
RSSX-RSSX-8814-100M
Número de ID del pedido 100023665
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Corriente (A)
0.5
Voltaje nominal (V)
48
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Aprobaciones
cULus
Color del cable
Verde
Sección transversal del conductor (mm²)
0.14
Diámetro del cable (mm)
8.9
Longitud del cable (m)
100
Calidad del cable
PUR
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
8
Aplicación
Datos
Diseño
Cable de extensión
Protocolo de red
Ethernet
Características clave
Longitud del cable (m)
100
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
816,55 US$
Total Producto/s
816,55 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSX-RSSX-8814-100M
Contactar a soporte