chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSS-RJ45S-8814-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de conexión
RSS-RJ45S-8814-15M
Número de ID del pedido 100017699
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Verde
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
8.9
Longitud del cable (m)
15
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.14
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSS-RJ45S-8814-15M
Características clave
Longitud del cable (m)
15
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 237.52
Total Producto/s
USD 237.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte