chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM 36-45M/S3059 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
RSM 36-45M/S3059
Número de ID del pedido 100007745
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura, ,
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
8.51
Longitud del cable (m)
45
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
45
Calidad del cable
TPE
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM 36-45M/S3059
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 443.67
Total Producto/s
USD 443.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte