chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable para Ethernet industrial
RSSX-RSSX-8814-20M
Número de ID del pedido 100002280
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
237,14 US$
Total Producto/s
237,14 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSX-RSSX-8814-20M
Datos técnicos
Descargas
Corriente (A)
0.5
Voltaje nominal (V)
48
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Aprobaciones
cULus
Color del cable
Verde
Sección transversal del conductor (mm²)
0.14
Diámetro del cable (mm)
8.9
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
PUR
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
8
Aplicación
Datos
Diseño
Cable de extensión
Protocolo de red
Ethernet
Características clave
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
PUR
Contactar a soporte