chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch Connector Extension Cable
DT06-2S-A-5-RSC4.234T/TXL
Número de ID del pedido 100002064
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
DT06-2S-A-5-RSC4.234T/TXL
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Equipos móviles
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, Deutsch DT, Recto
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
2
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
230
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PUR
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 40.47
Total Producto/s
USD 40.47
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte