chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
DT06-2S-A-5-RSC4.221T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conector tipo Deutsch Cable de extensión
DT06-2S-A-5-RSC4.221T/TXL
Número de ID del pedido 100002059
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Equipos móviles
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, Deutsch DT, Recto
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
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
2
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
230
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
DT06-2S-A-5-RSC4.221T/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 40.47
Total Producto/s
USD 40.47
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte