chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Alimentos y bebidas: Higiene y PVC Cable de extensión
WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE
Número de ID del pedido 100000210
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F & B), Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado
Conector B
Hembra, M12 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
20
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
Número de polos
4
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
30
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE
Características clave
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 107.34
Total Producto/s
USD 107.34
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte