chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
MFKS 4-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de sensor industrial Montaje delantero
MFKS 4-1
Número de ID del pedido U99-17475
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Conector A
Hembra, M8 x 1
Corriente (A)
4
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
M8 x 0,5
Voltaje nominal (V)
125
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M8 x 0,5
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
MFKS 4-1
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 17.71
Total Producto/s
USD 17.71
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte