chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FK 4.4-1/18.25/S621 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
FK 4.4-1/18.25/S621
Número de ID del pedido U9517
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
1/4″-18 NPT
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FK 4.4-1/18.25/S621
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/4″-18 NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 15.07
Total Producto/s
USD 15.07
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte