chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FS 4.4-1/18.25 | TURCK - Your Global Automation Partner
Receptáculos de actuador y sensor Montaje frontal
FS 4.4-1/18.25
Número de ID del pedido U9507-0
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Conector A
Macho, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
1
Longitud de los hilos conductores (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
1/4″-18 NPT
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FS 4.4-1/18.25
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/4″-18 NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 14.61
Total Producto/s
USD 14.61
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte