chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FKB 3-1/14.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector hembra de montaje industrial con cables trenzados Montaje frontal
FKB 3-1/14.5
Número de ID del pedido U9504-0
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, 1/2″-20 UNF
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud de los hilos conductores (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
3
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FKB 3-1/14.5
Características clave
Número de polos
3
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 17.94
Total Producto/s
USD 17.94
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte