chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FSFD 572-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) PVC Cable Jacket, Thin
FSFD 572-1M
Número de ID del pedido U9044-1
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Macho, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
7.2
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
5
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Rosca interna
PG9
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
75
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FSFD 572-1M
Número de polos
5
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
PG9
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 36.57
Total Producto/s
USD 36.57
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte