chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSF 5723-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) TPU Cable Jacket
RSF 5723-1M
Número de ID del pedido U8229-1
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Receptáculo macho, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
7
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
8.38
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
5
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
Sección transversal del conductor (mm²)
0.52
Voltaje nominal (V)
300
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RSF 5723-1M
Características clave
Número de polos
5
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 40.60
Total Producto/s
USD 40.60
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte