chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Industrial flange connector with litz wires
RXF 56-1M
Número de ID del pedido U5407
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 26.34
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RXF 56-1M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Corriente (A)
10
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
5
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Número de polos
5
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
Total Producto/s
USD 26.34
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte