chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Conectores de brida para actuadores y sensores con cables litz
FKD 4.4-1
Número de ID del pedido U5108-1
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FKD 4.4-1
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
PG9
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
PG9
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 19.78
Total Producto/s
USD 19.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte