chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
CKF 19-19-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
CKF 19-19-2
Número de ID del pedido U4665
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, M23 x 1
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
19
Rosca interna
M20 x 1,5
Voltaje nominal (V)
150
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
CKF 19-19-2
Características clave
Número de polos
19
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M20 x 1,5
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 129.61
Total Producto/s
USD 129.61
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte