chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
CKF 19-19-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Mounting Receptacle with Stranded Wires Front-Mounted
CKF 19-19-1
Número de ID del pedido U4664
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
19
Rosca interna
M20 x 1,5
Voltaje nominal (V)
150
Características clave
Número de polos
19
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M20 x 1,5
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 118.80
Total Producto/s
USD 118.80
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
CKF 19-19-1
Contactar a soporte