chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FKFD 4.4-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Receptáculos de actuador y sensor Montaje trasero
FKFD 4.4-2
Número de ID del pedido U4499-00
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Conector A
Hembra, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
PG9
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
PG9
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FKFD 4.4-2
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 23.35
Total Producto/s
USD 23.35
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte