chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Accesorios para sistemas de bus de campo con cables litz
RKFV 40-1M
Número de ID del pedido U2394-4
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 32.78
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RKFV 40-1M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
Total Producto/s
USD 32.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte