chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKF 50-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Receptáculo industrial con hilos
RKF 50-1M
Número de ID del pedido U2335
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
9
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
5
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RKF 50-1M
Características clave
Número de polos
5
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 24.96
Total Producto/s
USD 24.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte