chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSFP 461-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
RSFP 461-2M
Número de ID del pedido U2-07450
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
10
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
M30 x 1,5
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RSFP 461-2M
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M30 x 1,5
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 46.23
Total Producto/s
USD 46.23
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte