chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FSFD 8-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Receptáculos de actuador y sensor Hinterwandmontage
FSFD 8-0.5
Número de ID del pedido U1130-60
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, RoHS, UKCA, UL 2238
Conector A
Macho, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
3
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.5
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
8
Rosca interna
PG9
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FSFD 8-0.5
Características clave
Número de polos
8
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
PG9
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 25.42
Total Producto/s
USD 25.42
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte