chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Conector de brida industrial con cables litz
P-RSFV 40D-0.3/14.5/NPT
Número de ID del pedido U0973-70
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
P-RSFV 40D-0.3/14.5/NPT
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Área peligrosa
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, CSA Div. 2, FM Div.2, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Grupo de precios
K3
Precio de lista
USD 34.96
Total Producto/s
USD 34.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte