chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
CSFLV 12-12-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de alimentación para caja de conexiones pasiva múltiple Receptáculo macho con hilos trenzados,
CSFLV 12-12-1
Número de ID del pedido U0966-14
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, M23 x 1
Corriente (A)
6
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Número de polos
12
Rosca interna
M20 x 1,5
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Número de polos
12
Material de la caja de la brida A
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
CSFLV 12-12-1
Acero inoxidable
Rosca interna
M20 x 1,5
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 118.80
Total Producto/s
USD 118.80
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte