chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FS 12-0.2/M20 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
FS 12-0.2/M20
Número de ID del pedido U0957-09
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
12
Rosca interna
M20 x 1,5
Características clave
Número de polos
12
Material de la caja de la brida A
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FS 12-0.2/M20
Latón
Rosca interna
M20 x 1,5
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 36.69
Total Producto/s
USD 36.69
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte