chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Conector de brida industrial con cables litz
CKFD 12-12-2
Número de ID del pedido U0941-80
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 123.74
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
CKFD 12-12-2
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, M23 x 1
Corriente (A)
6
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
12
Rosca interna
M25 x 1,5
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Número de polos
12
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M25 x 1,5
Total Producto/s
USD 123.74
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte