chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FS 12-0.5/14.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial flange connector with litz wires
FS 12-0.5/14.5
Número de ID del pedido U0910-92
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.5
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
12
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
Características clave
Número de polos
12
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 25.19
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FS 12-0.5/14.5
Total Producto/s
USD 25.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte