chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FS 12-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector hembra de montaje industrial con cables trenzados Montaje frontal
FS 12-0.5
Número de ID del pedido U0910-90
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de conexión
Longitud de los hilos conductores (m)
0.5
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
12
Rosca interna
PG9
Voltaje nominal (V)
30
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FS 12-0.5
Características clave
Número de polos
12
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
PG9
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 25.19
Total Producto/s
USD 25.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte